??
CAD model selection
K0193.210006
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0193 - Pull handles
Bill of material
K0193.210006
BESTKIPP
Order No.
K0193.210006
FORM
Form
B
AUSF
version
without cover cap
A
distance
100 mm
B
width
- mm
B1
width
23 mm
B2
width
19 mm
D
diameter
7.0 mm
D1
diameter
11 mm
H
height
38 mm
H1
height
31 mm
H2
height
4.0 mm
L
Length
121 mm
L1
Length
84 mm
M
thread
M6x25 mm
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
600 N
GEW
Approx. weight
0.0515 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122851
ZGT
Drawing reference
Abdeckkappe
ZGT1
Drawing reference
Grundplatte
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions